- Codice prodotto:
 - SV 3590015
 - Materiale
 - Rame elettrolitico F30
 - Lunghezza
 - 2.400 mm
 - Nota
 - Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
 - Norme
 - DIN EN 13 601
 - Sezione
 - 100 mm x 10 mm
 - Dimensioni
 - Lunghezza: 2.400 mm
 - Confezione
 - 1 pz.
 - Peso netto
 - 21,6 kg
 - Peso lordo
 - 21,64 kg
 - Quota di rame (kg / pezzo)
 - 21,5
 - Codice tariffa doganale
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Descrizione prodotto
 - SV Sbarre Di Rame Elettrolitico 100X10mm L=2400mm