- Codice prodotto:
- SV 9683018
- Esecuzione
- Per la configurazione del sistema di distribuzione a tetto e sul fondo
- Descrizione prodotto
- Pannello di segregazione laterale per il fissaggio delle piastre di montaggio e dei setti divisori.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 1.731 mm
Profondità: 738 mm
- Adatti per
- Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 800 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 30 kg
- Peso lordo
- 33 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177936492
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Segregazione verticale, AP: 1731x538 mm, per VX (AP: 2000x600 mm)