- Codice prodotto:
- SV 9666.430
- Descrizione prodotto
- Ideali per alloggiare gli interruttori di potenza attualmente in commercio delle case produttrici ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 300 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 2
- Per produttori (tipo)
- ABB (T1, T2, T3)
- Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
- Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
- Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,297 kg
- Codice tariffa doganale
- 85365019
- EAN
- 4028177676381
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrizione prodotto
-
ISV Leistungsschalter-Modul 250A