- Codice prodotto:
- SV 9666.303
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento di apparecchi con montaggio in serie. Con guide portanti 35 x 15 mm. Copertura piombabile.
- Materiale
- Copertura: polistirolo
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Copertura: polistirolo
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 750 mm
Altezza: 450 mm
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 3
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
N. max. unità di suddivisione 18 mm: 108
- Numero di guide DIN
- 3
- Numero di feritoie
- 9
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,3 kg
- Peso lordo
- 3,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369001
- EAN
- 4028177676305
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descrizione prodotto
-
ISV Modulo guida DIN B/H 3/3