Modulo di protezione dai contatti elettrici

Codice prodotto: SV 9666.020

Per coprire le superfici di montaggio non utilizzate, copertura piombabile.

Codice prodotto:
SV 9666.020
Descrizione prodotto
Per coprire le superfici di montaggio non utilizzate. Copertura piombabile.
Materiale
Copertura: polistirolo
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 450 mm
Grandezza
Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 1
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 3
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,61 kg
Peso lordo
0,628 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177675933
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142414
Descrizione prodotto
ISV Modulo Di Protezione Dai Contatti
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
General technical information