Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Codice prodotto: VX 8617.130

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.

Codice prodotto:
VX 8617.130
Descrizione prodotto
Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi
Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura
Sistema di foratura su tutti e quattro i lati
Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione VX SE
In armadi con larghezza/profondità 600 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza/altezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with the base configuration rail
Opzioni di installazione AX Plastic
In armadi compatti con larghezza 600 mm, in combinazione con squadrette universali
Opzioni di installazioni PC
In armadi con larghezza 600 mm, in combinazione con il profilo adattatore VX
Possibili installazioni IW
In armadi con larghezza/profondità 600 mm, in combinazione con il profilo adattatore VX
VX base/plinth installation options
In base/plinth width/depth 600 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
PC
IW
AX
AX plastica
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Adatti per
Sistema zoccolo VX
Confezione
4 pz.
Peso netto
2,24 kg
Peso lordo
2,43 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177829138
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 600 mm
Documentazione
Istruzioni
Load brochure