Condizionatori da parete con controllore Basic

Codice prodotto: SK 3303.104

Condizionatori da parete nelle classi potenza da 500 W a 4000 W, di serie con controllore "Basic" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.

Codice prodotto:
SK 3303.104
Parti incluse nella fornitura
Apparecchio precablato pronto per l'allacciamento
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Esecuzione
montaggio a parete
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 34
Circuito interno IP 54
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R134a
Quantità: 0 kg
Regolazione della temperatura
Controllore Basic (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
20 °C...55 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
30 °C...55 °C
Confezione
1 pz.
Peso netto
17 kg
Peso lordo
17,7 kg
EAN
4028177384248
ECLASS 8.0
27180704
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Safety instructions