Ventilatori-filtro TopTherm

Codice prodotto: SK 3244118

Unità completa di ventilazione per l'installazione senza utensili. Portata d'aria 20 - 900 m³/h, grado di protezione standardizzato IP 54.

Codice prodotto:
SK 3244118
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
I ventilatori con flussi d'aria diagonali sono più stabili alla pressione e offrono una portata d'aria costante. L'orientamento in diagonale dell'aria in uscita consente una distribuzione dell'aria più uniforme nell'armadio.
Modifica del prodotto
La copertura per il morsetto di collegamento non è più inclusa nei ventilatori-filtro TopTherm da maggio 2024. I test hanno dimostrato che non è richiesta dalle normative e non compromette né la funzionalità né la sicurezza operativa.
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Unità completamente preassemblata, feltro in poliuretano incluso
Ventilatore
Diagonale, 1~ motore a condensatore
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro a pieghe)
A 50 Hz: 855 m³/h
A 60 Hz: 905 m³/h
Portata d'aria in aspirazione libera (con feltro in poliuretano)
A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h
Porta d'aria con filtro di uscita, incluso feltro in poliuretano (quantità x nr. d'ord.)
1 x 3243208: 485/520 m³/h
2 x 3243208: 570/630 m³/h
Tensione nominale di esercizio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 100 W
A 60 Hz: 145 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,9 A
A 60 Hz: 1,25 A
Dimensioni
Larghezza: 323 mm
Altezza: 323 mm
Profondità di installazione
130,5 mm
Feritoia di montaggio
Larghezza feritoia: 292 mm
Altezza foratura: 292 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente
IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione
Grado di protezione NEMA
Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X con filtro in poliuretano/filtro a pieghe e cuffia di protezione
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 6 A
Nota
Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un feltro a pieghe come opzione (vedere la curva caratteristica). Può essere utilizzato sia con i ventilatori a filtro e a tetto che con i filtri di uscita.
Nel ventilatore filtro 3237.XXX, l'allacciamento elettrico avviene mediante 2 conduttori singoli (lunghezza ca. 300 mm) all'apparecchio, in tutti gli altri ventilatori filtro mediante morsetto a molla
Vita utile del ventilatore (L10, 40 °C)
A 50 Hz: 66.000 h
A 60 Hz: 62.000 h
Range temperatura di esercizio
-30 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-30 °C...70 °C
Livello di rumorosità
A 50 Hz: 65 dB(A)
A 60 Hz: 66 dB(A)
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,6 kg
Peso lordo
4,85 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177663893
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK fan-and-filter unit TopTherm, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Approvazioni
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi