Cornice di adattamento per ventilatori da tetto

Codice prodotto: SK 5050.702

Per il montaggio dei ventilatori da tetto di nuova generazione su lamiere del tetto con feritoia già predisposta. Con feritoia L x P 258 x 258 mm.

Codice prodotto:
SK 5050.702
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Feritoia di montaggio
Larghezza:258 mm
Profondità:258 mm
Dimensioni
Larghezza: 530 mm
Altezza: 50 mm
Profondità: 430 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,72 kg
Peso lordo
3,92 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177951938
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
Descrizione prodotto
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
Documentazione
Istruzioni