Cornice del display per condizionatore da tetto Blue e+ e soluzione integrata VX25 chiller Blue e+

Codice prodotto: SK 3355.700

La cornice e il relativo tappo permettono di posizionare il display touch del condizionatore da tetto Blue e+ o della soluzione integrata VX25 Blue e+ sulla porta dell'armadio.

Codice prodotto:
SK 3355.700
Descrizione prodotto
La cornice e il relativo tappo permettono di posizionare il display touch del condizionatore da tetto Blue e+ o della soluzione integrata VX25 Blue e+ sulla porta dell'armadio.
Vantaggi
Posizionamento del display ad un'altezza ottimale per l'operatore
Materiale
Plastica
Colore
RAL 7016
Parti incluse nella fornitura
Cornice del display
Elemento cieco
Cavo di prolunga RJ-12 (3 m)
Materiale di fissaggio e di tenuta
Adatto per nr. d'ord.
3185.030
3185.730
Dimensioni
Larghezza: 316 mm
Altezza: 118 mm
Profondità: 27,5 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 54
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,48 kg
Peso lordo
0,58 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177927131
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Descrizione prodotto
SK Mostrina display Blue e+ da tetto e VX25 Blue e+ integrato, termoplatico, LAP: 316 x 118 x 27.5 mm
Certificazioni
EAC
Documentazione
Istruzioni