Tubo flessibile scarico condensa

Codice prodotto: SK 3301.612

Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o sull'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.

Codice prodotto:
SK 3301.612
Descrizione prodotto
Per convogliare la condensa nel contenitore di raccolta o nell'evaporatore. Da utilizzare con condizionatori per armadi e scambiatori di calore aria/acqua.
Materiale
PVC trasparente
Diametro
12 mm
Lunghezza
10 m
Spessore del materiale
2 mm
Adatto per nr. d'ord.
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3185.830
3185.530
3186.930
3186.630
3187.930
3187.630
3188.940
3188.640
3189.940
3189.640
Dimensioni
Lunghezza: 10 m
Confezione
1 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,03 kg
Codice tariffa doganale
40094200
EAN
4028177438309
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descrizione prodotto
SK Tubo Scarico Condensa
Certificazioni
EAC
Documentazione
Info sheet
Fogli di dati
Catalogo tecnico