Ventilatore interno per armadi di comando

Codice prodotto: SK 3108.100

Utilizzato per impedire la formazione di sacche di calore nell'armadio di comando e come supporto alla circolazione dell’aria dei componenti di climatizzazione forzata

Codice prodotto:
SK 3108.100
Descrizione prodotto
Utilizzato per facilitare la circolazione dell'aria all'interno degli armadi ed evitare la formazione di sacche di calore. E' regolabile su due assi e si fissa al profilo portante dell'armadio. Si possono montare più ventilatori in parallelo con morsettiera ad innesto rapido.
Parti incluse nella fornitura
Unità pronta per l'allacciamento, completa di ventilatore assiale
Supporto orientabile con sistema di arresto
Materiale di fissaggio
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza nominale assorbita Pel
A 50 Hz: 19 W
A 60 Hz: 18 W
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 0,12 A
A 60 Hz: 0,11 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,94 kg
Peso lordo
1,126 kg
Codice tariffa doganale
84145915
EAN
4028177220485
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrizione prodotto
SK Ventilatore Interno Per TS8
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Dettagli costruttivi