Filtri metallici per condizionatori, porta climatizzata/carter porta, scambiatori di calore aria-aria e chiller

Codice prodotto: SK 3285.810

È consigliabile impiegare filtri metallici lavabili soprattutto nel caso in cui i chiller vengano installati in ambienti con elevata presenza di polveri e con aria contenente olio. Questi filtri sono facilmente lavabili con acqua o detergenti sgrassanti per rimuovere lo sporco che andrebbe ad aderire al metallo quando il vapore condensa.

Codice prodotto:
SK 3285.810
Descrizione prodotto
L'impiego di questi filtri lavabili è necessario specialmente nei condizionatori installati in ambienti polverosi e oleosi. In caso di condensa o vapore sulle superfici metalliche, le particelle che aderiscono al metallo possono essere facilmente eliminate con acqua o con detersivi sgrassanti.
Materiale
Alluminio
Adatto per nr. d'ord.
3185.83x
3185.53x
Dimensioni
Larghezza: 327 mm
Altezza: 280 mm
Profondità: 10 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,31 kg
Peso lordo
0,318 kg
Codice tariffa doganale
76169100
EAN
4028177709225
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrizione prodotto
SK Filtro metallico per condizionatore Blue e+ SK 3185.830, Alluminio, spessore: 10 mm LAP: 327 x 280 x 10 mm
Certificazioni
EAC
Fogli di dati
Catalogo tecnico