Condizionatore da parete TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Codice prodotto: SK 3304508

Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 500 W a 2.500 W, di serie con controllore «e Comfort» ed evaporatore elettronico della condensa (minimo 1000 W), grado di protezione UL Type 3R/4, 12.

Codice prodotto:
SK 3304508
Esecuzione
montaggio a parete
Descrizione prodotto
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e», di serie con controllore e-Comfort ed, evaporatore elettronico della condensa. Grado di protezione secondo UL Type 3R/4, 12.
Vantaggi
Per il montaggio in ambienti esterni
Tecnologia Blue e
Può essere collegato con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
Apparecchio precablato (con morsettiera ad innesto)
Dima di foratura
Materiale di fissaggio
Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato
Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511
Potenza frigorifera L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Potenza frigorifera L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Potenza frigorifera L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Potenza frigorifera L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominale max.
A 50 Hz: 4,1 A
A 60 Hz: 5,1 A
Corrente di spunto (massima)
A 50 Hz: 12 A
A 60 Hz: 14 A
Portata d'aria (in aspirazione libera)
Circuito esterno: 805 m³/h
Circuito interno: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Coefficiente di efficacia frigorifera L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Esecuzione
montaggio a parete
Dimensioni
Larghezza: 405 mm
Altezza: 1.020 mm
Profondità: 358 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
Circuito esterno IP 34
Circuito interno IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Mezzo/fluido frigorigeno
Mezzo frigorigeno: R-513A
Quantità: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ equivalente (CO₂e): 0,21 t
Regolazione della temperatura
Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica +35 °C)
Range temperatura di esercizio
-20 °C...50 °C
Temperatura di esercizio
Modulo di raffreddamento con compressore da temperatura ambiente +10 °C. Nel range di temperatura da -20 °C a +10 °C è attivo solo il ventilatore interno.
Range di temperatura stoccaggio
-40 °C...70 °C
Campo d'impostazione temperatura di esercizio
20 °C...50 °C
Potenza nominale assorbita Pel
Potenza nominale assorbita L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Potenza nominale assorbita L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Potenza nominale assorbita L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Pressione di esercizio (p max.)
28 bar
Fusibile di protezione
Interruttore automatico/fusibile: 10 A
Confezione
1 pz.
Peso netto
55 kg
Peso lordo
60 kg
Codice tariffa doganale
84158200
EAN
4028177943698
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descrizione prodotto
SK Condizionatore Blue e, da parete UL Type 3R/4, 1.1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, metallo, LAP: 405 x 1020 x 358 mm,
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certificazioni
EAC
Descrizioni
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Istruzioni – R-513A
Istruzioni – R134a
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Safety data sheet refrigerant – R-513A