Articolo fuori produzione dal: 1 gen 2019
- Codice prodotto:
- DK 7890.020
- Descrizione prodotto
- Per ogni componente è necessario 1 tag RFID. Ciascun tag dispone di un ID univoco (UID non sequenziale), non modificabile. I dati sono registrati nel tag in conformità alla ISO 15693. Come standard di fornitura il tag non è sovrascritto. Il tag viene applicato nella parte destra interna dell'angolare di montaggio da 19". La superficie del tag è adesiva. Il componente, comprensivo del tag, viene avvitato successivamente nel piano da 19".
- Funzionamento
- Tag RFID passivo, sovrascrivibile (13,56 MHz)
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177617148
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
- DR C Rfid Tags 1He, Bundle 20 Pcs.