- Codice prodotto:
- TX 7888.268
- Esecuzione
- 1st generation
con porta trasparente
con pareti laterali
- Vantaggi
- Guidacavi variabile dei cavi a seconda del punto di instradamento
- Inserimento sicuro dei cavi mantenendo il raggio critico di curvatura dei cavi
- Inserimento dei cavi «a cascata»: passaggio facile e sicuro dei cavi attraverso il tetto
- Facilità di accesso: le pareti laterali e le porte si montano e si rimuovono facilmente per un rapido accesso all'area interna del contenitore
- Accessori compatibili con TS e VX
- Ampia gamma di accessori per l'allestimento interno personalizzato
- Materiale
- Contenitore: lamiera d'acciaio
Porta: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
Profili da 19": lamiera d'acciaio, spessore 2 mm
Parete laterale: lamiera d'acciaio, 1,2 mm
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Parti metalliche: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Profilati portanti 19"
Telaio dell'armadio con porte e tetto
Porta d'ispezione anteriore in lamiera d'acciaio, incernierata a 130°
Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Design con chiusura di sicurezza 3524 E
Pareti laterali, con serratura, completi di chiusura di sicurezza 3524 E
Tetto, rimovibile, con inserimento cavi nella parte anteriore e posteriore, con apertura/copertara per moduli di ventilazione
Due profili da 482,6 mm (19"), anteriori e posteriori
Pallet IPPC
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 800 mm
- Unità di altezza
- 42 HE
- Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna
- 445 mm
- Esecuzione
- con pareti laterali
- Design doors
- senza fori di aerazione
- Front door design
- Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
- Capacità di carico
- 5000 N
- Capacità di carico
- 5.000 N
- Nota
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 115 kg
- Peso lordo
- 123 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177966987
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrizione prodotto
-
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035