Contenitori da parete EL, in 3 parti con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità

Codice prodotto: DK 7709.135

Contenitore da parete, 3 parti, premontato con: Flangia di copertura cieca, superiore e inferiore, profilati di montaggio, profilati a C, supporto di fissaggio alla parete. Grado di protezione IP 55.

Codice prodotto:
DK 7709.135
Esecuzione
Contenitori da parete IT
con profili portanti e profili di montaggio regolabili in profondità
Descrizione prodotto
Contenitore da parete con accessibilità ottimale dalla parte girevole.
Materiale
Struttura a parete e parte incernierata: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
General colour
RAL 7035
Colore
Struttura a parete e parte incernierata: RAL 7035
Porta trasparente: RAL 7035/7015 (grigio ardesia)
Parti incluse nella fornitura
Struttura a parete con flangia di copertura superiore e inferiore cieca due profilati portanti verticali e profilati a C orizzontali per raccolta cavi
Telaio con reticolo di fissaggio con passo da 25 mm sulla struttura frontale e posteriore, 2 profilati portanti 19" anteriori con regolazione continua in profondità
4 supporti di fissaggio a parete 10 mm
Porta trasparente Design
1 chiave per armadi di comando a doppio pettine nr. 5
Maniglia Comfort serie Mini per inserti di chiusura
Serratura a chiave 3524 E
Unità di altezza
9 HE
Dimensioni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 478 mm
Profondità: 473 mm
Profondità di installazione
420 mm
Dimensioni utili per il montaggio
Larghezza utile: 502 mm
Altezza utile: 415 mm
Profondità parte incernierata
316 mm
Profondità della struttura a parete
135 mm
Codice IK
IK08
Capacità di carico statico della parte incernierata
450 N
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55
Confezione
1 pz.
Peso netto
29,45 kg
Peso lordo
31 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177324183
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Descrizione prodotto
DK contenitore di ripartizione 9 HE
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi