FlatBox

Codice prodotto: DK 7507.200

Contenitore fornito con un imballaggio piatto. Accessibilità ottimale e utilizzo versatile come contenitore da pavimento o a parete.

Sbarra di messa a terra, orizzontale

Termostato Termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio

Pannello passacavi con staffe in acciaio

Profili portanti 19" per FlatBox

Fastener da 19", 1 HE con contatto

Piedini di livellamento per FlatBox, M10 x 20 mm

Coperture per pannelli di ventilazione per FlatBox

Ripiano porta-apparecchi, estraibile per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Codice prodotto:
DK 7507.200
Esecuzione
con telaio di montaggio da 19"
Descrizione prodotto
Flessibilità d'impiego: contenitore da pavimento o a parete.
Vantaggi
Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi
Allestimento nel rack da 19"
Materiale
Lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore fornito con un imballaggio piatto
1 struttura a parete
2 supporti porta-componenti
2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola
2 pareti laterali, con serratura
1 portina d'ispezione con serratura 3524 E, battuta della portina a scelta
Elementi di giunzione per un montaggio veloce senza attrezzi
Kit di messa a terra per un corretto collegamento a terra di tutte le parti metalliche del contenitore
Telaio di montaggio 19"
Unità di altezza
15 HE
Dimensioni
Larghezza: 700 mm
Altezza: 758 mm
Profondità: 700 mm
Altezza di montaggio per componenti
15 HE
Capacità di carico
max. 750 N
Nota
Profondità di montaggio max.: Profondità - 58 mm fino alla parete posteriore
Distanza max. tra due piani da 19": Profondità - 104 mm
Angolo di apertura della porta max. 210°
Materiale di base
Lamiera d'acciaio
Confezione
1 pz.
Peso netto
39,9 kg
Peso lordo
41,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
160 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177551466
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrizione prodotto
FLATBOX 700X758X700, 15U
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi