- Codice prodotto:
- DK 7507.120
- Esecuzione
- con telaio di montaggio da 19"
- Descrizione prodotto
- Flessibilità d'impiego: contenitore da pavimento o a parete.
- Vantaggi
- Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi
- Allestimento nel rack da 19"
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore fornito con un imballaggio piatto
1 struttura a parete
2 supporti porta-componenti
2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola
2 pareti laterali, con serratura
1 portina d'ispezione con serratura 3524 E, battuta della portina a scelta
Elementi di giunzione per un montaggio veloce senza attrezzi
Kit di messa a terra per un corretto collegamento a terra di tutte le parti metalliche del contenitore
Telaio di montaggio 19"
- Unità di altezza
- 12 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 625 mm
Profondità: 600 mm
- Altezza di montaggio per componenti
- 12 HE
- Capacità di carico
- max. 600 N
- Nota
- Profondità di montaggio max.: Profondità - 58 mm fino alla parete posteriore
- Distanza max. tra due piani da 19": Profondità - 104 mm
- Angolo di apertura della porta max. 210°
- Materiale di base
- Lamiera d'acciaio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 29,45 kg
- Peso lordo
- 30,18 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 118,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177551459
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descrizione prodotto
-
FLATBOX 600X625X600, 12U