- Codice prodotto:
- DK 7030.010
- Descrizione prodotto
- L'unità di Processo / Compact è il cuore del sistema di controllo CMC III. Ai sensori integrati si possono collegare fino a 32/4 sensori esterni / unità di collegamento CAN-Bus. Le unità sono collegabili via Ethernet alla rete locale, sono configurabili via Web / USB, possono trasmettere e-mail di allarme tramite il server e sono collegabili tramite SMTP al sistema di gestione di rete aziendale.
- Vantaggi
- Elevata disponibilità grazie al sistema di alimentazione ridondante
- Costi ottimizzati grazie all'utilizzo razionale dello spazio e alla tecnica di connessione innovativa.
- Elevata flessibilità grazie al sistema modulare
- Elevata protezione fisica grazie al monitoraggi continuo delle condizioni ambientali e fisiche dell'armadio
- Applicazioni tipiche
- Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
- Funzionamento
- Unità di controllo per sistema CMC III
- Raccoglie i dati di misura e allerta i sistemi di gestione di rete o le centrali di controllo in caso di superamento dei valori di soglia.
- Regola e controlla in automatico gli attuatori e le uscite a distanza
- Esecuzione
- Segnalatore acustico piezoelettrico per informazioni acustiche
- Funzione Tempo con orologio in tempo reale con NTP
- Materiale
- Plastica
- Superficie
- Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Sistema base
Sensore di temperatura con cavo di collegamento (incluso)
Sensore di accesso a infrarossi (integrato)
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
- Sensore di controllo degli accessi a raggi infrarossi
- Sì
- Sensore di temperatura integrato
- Sì
- Interfacce sistema BUS
- RJ45 CAN Bus
- Uscita allarme acustico
- Morsetto fino a 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Interfacce
- Mini USB
- 2 ingressi digitali
- Pagina Web per dispositivi mobili
- Per Android e Windows Phone
- Interfaccia di rete
- Ethernet secondo IEEE 802.3 tramite 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Morsetto
- Presa
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Telecamera di rete Axis con VAPIX® Versione 3
- Numero di sensori (max.)
- 4
- Nota
- Per una maggiore sicurezza di rete è possibile una disattivazione dei protocolli non crittografati
- Indicatori LED (pannello posteriore)
- Stato di rete
- Indicatori LED sul frontale
- Stato
- Protocolli
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP con SSL
- HTTP
- HTTPS con SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Dimensioni
- Larghezza: 138 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 132 mm
- Range temperatura di esercizio
- 0 °C...45 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 5...95 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,61 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177659339
- ETIM 8
- EC002627
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
CMC III Cmc Compact