Interfaccia uomo-macchina Interfacce Coperchi per moduli d'interfaccia per il collegamento di dispositivi vari o l'output di dati, senza dover aprire il contenitore. Interfacce Prolunga interfacce con presa a muro Per estendere all'esterno le interfacce, ad esempio di PC industriali e switch, montate all'interno dei contenitori. Al prodotto Interfacce Modulo per prese di corrente per telaio di montaggio, sportello per unità d'interfaccia modulare Modulo per prese adatto per l'installazione in un telaio di montaggio. Al prodotto Interfacce Inserto per modulo per interfaccia per telaio di montaggio, sportello per unità d'interfaccia modulare Inserto per modulo per interfaccia adatto per l'installazione in un telaio di montaggio. Al prodotto Interfacce Sportello per modulo di interfaccia per interruttore differenziale Secondo la norma EN 60 204-1 in un armadio di comando tutti i circuiti con corrente nominale ≤ 20 A che alimentano prese all'interno o all'esterno del quadro bordo macchina devono essere protette da un interruttore differenziale con valore della... Al prodotto Interfacce Modulo RJ45 Modulo di installazione per prolunga interfacce con connessione a parete femmina-femmina o femmina-maschio. Al prodotto Interfacce Telaio di montaggio, sportello per modulo d'interfaccia Impiego universale, per un rapido accesso alle interfacce e alle prese di alimentazione, mentre il contenitore rimane chiuso. Al prodotto