Interfaccia uomo-macchina

Tastiere, ripiani e cassetti

Tastiere installate in un ripiano del contenitore di comando o integrate nel piano di fissaggio da 19" tramite cassetto o coperchio ribaltabile.

Tastiere, ripiani e cassetti

Ripiano orientabile per mouse-pad

Installabile a sinistra/destra sotto al ripiano per tastiera. Si blocca automaticamente in posizione, è orientabile verso l'interno e l'esterno.

Tastiere, ripiani e cassetti

Tastiera da incasso 19"/4 HE con touchpad integrato

Il touchpad integrato rende inutile l'installazione supplementare di un mouse con grado di protezione adeguato, riducendo pertanto le operazioni di cablaggio.

Tastiere, ripiani e cassetti

Cassetto per tastiera 2 HE per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Per un piano di fissaggio 482,6 mm (19"), adatto per alloggiare tastiere larghe fino a 430 mm e profonde 250 mm con frontale ribaltato.

Tastiere, ripiani e cassetti

Ripiano per mousepad, estraibile con portamouse

Da avvitare al piano ribaltabile, adatto per tutti i mousepad in commercio con dimensioni massime 250 x 205 mm.

Tastiere, ripiani e cassetti

Sportello a ribalta per uscita carta installazione su parti piane

Installazione su parti piane, consente di prelevare facilmente le stampe, senza dover aprire la portina del contenitore.

Tastiere, ripiani e cassetti

Portamouse

Adatto per la base mousepad e per l'alloggiamento sicuro di un mouse standard.

Tastiere, ripiani e cassetti

Ripiano per tastiera per contenitori di comando o superfici piane

Adattabile alle diverse profondità delle tastiere grazie al semplice sistema a scorrimento.

Tastiere, ripiani e cassetti

Tastiera, estraibile con trackball integrato

Tastiera ultrapiatta con tasti cursore e trackball, la maniglia è utilizzabile anche come poggiapolsi.

Tastiere, ripiani e cassetti

Staffa di appoggio, girevole

Per appoggiare tastiere standard utilizzate nelle operazioni di programmazione e servizio. La distanza di montaggio della staffa di appoggio è di 300 mm per una rotazione della stessa verso l'interno senza alcun problema.

Tastiere, ripiani e cassetti

Cassetto 19"/2 HE per tastiera e mouse

Adatto per l'alloggiamento di tastiere con dimensioni max. 390 x 32 x 139 mm, porta mouse o trackball.

Tastiere, ripiani e cassetti

Piano ribaltabile per tastiera e mouse

Per l'installazione in porte larghe 600 e 800 mm e negli armadi e nei telai girevoli da 19".

Tastiere, ripiani e cassetti

Base per mousepad per contenitori di comando o superfici piane

L'inclinazione del ripiano è regolabile secondo le necessità.

Tastiere, ripiani e cassetti

Cassetto per tastiera 1 HE per due piani di fissaggio da 482,6 mm (19")

Per un piano di fissaggio 482,6 mm (19"), adatto ad alloggiare: tastiere con dimensioni max. 420 x 40 x 220 mm, completamente estraibile, chiusura a chiave.

Tastiere, ripiani e cassetti

Fondi da installare sul telaio tubolare della porta

L'alternativa salva-spazio, in sostituzione dei ripiani porta-apparecchi. Utilizzato per alloggiare tower PC (max. 20 kg). Da avvitare al telaio tubolare della porta degli armadi larghi 600 mm.

Tastiere, ripiani e cassetti

Cassetto per tastiera e mouse con ripiano per mousepad

Adatto per l'alloggiamento di tastiere con dimensioni max. 460 x 42 x 170 mm, mouse e mousepad standard.

Tastiere, ripiani e cassetti

Ripiano per tastiera HD

Ripiano per tastiere comunemente in commercio, incluso foro di deflusso dell'acqua.