Set di maniglie

Codice prodotto: CP 6375.010

Montaggio sugli angolari, anche ad installazione effettuata.

Codice prodotto:
CP 6375.010
Esecuzione
Montaggio in posizione orizzontale
Descrizione prodotto
Montaggio sugli angolari, anche in un secondo tempo.
Materiale
Elemento tubolare: alluminio
Supporto: Pressofusione di zinco
Coperture: poliammide
Superficie
Tubolare: anodizzato naturale
Supporto maniglia: verniciatura a polvere
Colore
Supporto: RAL 7024
Coperture: RAL 7024 similare
Parti incluse nella fornitura
Tubolare, Ø 20 mm
2 supporti
2 coperture
Materiale di fissaggio
Nota
Se necessario, la dimensione può essere ridotta accorciando la lunghezza del tubolare
L'applicazione nei contenitori con profondità di montaggio 74 mm non è possibile sullo stesso lato di installazione dell'attacco per braccio portante
Adatto per larghezza pannello
482,6 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,54 kg
Peso lordo
0,596 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177483200
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descrizione prodotto
CP Maniglie Comfort Panel Orizzontali