Allestimenti in pollici Chiusure laterali Chiusure laterali verticali per le zone libere tra il piano di montaggio 19" e la parete laterale. Chiusure laterali Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" standard Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP. Leggi di più Chiusure laterali Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" dynamic Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP. Leggi di più Chiusure laterali Deflettore aria per LCU DX Per la separazione delle aree fredda/calda all'interno di un armadio VX IT con utilizzo di un sistema LCU DX. Leggi di più Chiusure laterali Deflettore per profilati portanti TS IT da 19" Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP. Leggi di più Chiusure laterali Copertura magnetica per VX IT Per la copertura opzionale del sistema di foratura frontale. Leggi di più Chiusure laterali Listello a spazzola, verticale per VX IT Serve all'interno dei ripartitori di rete come flangia di copertura flessibile, consente di organizzare facilmente un passaggio dei cavi dall’area di ripartizione laterale e posteriore verso il piano di collegamento frontale. Leggi di più