Allestimenti in pollici Dadi e viti Dadi e viti per il fissaggio al piano da 19". Dadi e viti Fastener da 19", 1 HE con contatto Elemento per il fissaggio di un piano da 482,6 mm (19") Leggi di più Dadi e viti Dadi a gabbia M5/M6, per il fissaggio dei subrack per elettronica da 482,6 mm (19") e delle piastre di chiusura ai profilati di fissaggio da 482,6 mm (19"). Leggi di più Dadi e viti Viti torx Per una trasmissione ottimale del momento di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati. Leggi di più Dadi e viti Viti di fissaggio Per subrack per elettronica, componenti interni da 482,6 mm (19") e piastre di chiusura. Leggi di più Dadi e viti Avvitamento con sistema a innesto, 19" Costituito da un dado ad espansione, inserito frontalmente nel foro di fissaggio a sezione quadra e successivamente fissato con la vite. Leggi di più Dadi e viti Dadi a mantello con viti per profilati con scanalatura a T M6 x 10 mm per profilato con scanalatura a T, garantiscono un montaggio flessibile e sicuro dei componenti interni sui profilati con scanalatura a T. Leggi di più