- Codice prodotto:
- DK 7963.310
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio tra il piano di fissaggio anteriore e posteriore da 19". Con l’ausilio delle guide di sostegno è possibile installare nell’armadio componenti pesanti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 85 mm
Profondità: 324 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TE 8000
EL
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19"
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 1,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
DK GUIDA DI SOSTEGNO PER TE8000 L=324 mm