- Codice prodotto:
- DK 7284.135
- Descrizione prodotto
- Il fissaggio supplementare impedisce la torsione dei profilati portanti 19˝ fissati agli angolari di montaggio, a fronte di una ripartizione del carico non omogenea. L’elemento viene fissato direttamente sui profilati portanti da 482,6 mm (19") e sui sistemi a chassis montati in profondità (piano di fissaggio interno).
- Applicazioni tipiche
- Per l'ampliamento di applicazioni TS esistenti
- per armadi di rete TS con larghezza 800 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: 800 mm
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19"
- Indicazioni per il montaggio
- Per il piano di montaggio interno è necessario anche lo chassis di sistema TS 17 x 73 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,654 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
DK Fissaggio Centr.X Profilati