Tecnica di allestimento 19"

Pannelli ciechi e frontali

Pannelli ciechi per chiudere le unità di altezza (rack unit) inutilizzate. Disponibili in diverse altezze, in lamiera di acciaio, in alluminio e plastica. Versione con fissaggio a vite o fissaggio senza attrezzi per un montaggio veloce.

Pannelli ciechi e frontali

Flangia di aerazione 482,6 mm (19")

Per l’aerazione di armadi e contenitori.

Pannelli ciechi e frontali

Box per apparecchi di piccole dimensioni, 4 HE, partizionato per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Il box per dispositivi di piccole dimensioni contiene una base di montaggio regolabile che consente di suddividere ulteriormente il box.

Pannelli ciechi e frontali

Pannelli frontali aerati Larghezza 482,6 mm (19")

Per l’aerazione di armadi e contenitori.

Pannelli ciechi e frontali

Pannello cieco da 19"

Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati.

Pannelli ciechi e frontali

Pannello cieco da 19" Fissaggio senza attrezzi su profilo

Serve a chiudere le zone libere nel piano di montaggio da 482,6 mm (19").

Pannelli ciechi e frontali

Cerniere per piastre di chiusura

Cerniera per piastre di chiusura.

Pannelli ciechi e frontali

Piastra di chiusura 19"

Piastre di chiusura in alluminio in diverse unità d'altezza. Per chiudere gli slot inutilizzati nel piano di montaggio.

Pannelli ciechi e frontali

Contenitore di giunzione per fibre ottiche, regolabile in profondità

Alloggiamento di cassette di giunzione.

Pannelli ciechi e frontali

Contenitore di giunzione per fibre ottiche con guida telescopica con serratura

Alloggiamento di cassette di giunzione, accessibilità ottimale grazie all'estrazione telescopica.

Pannelli ciechi e frontali

Patch-panel per cassetta di giunzione per fibre ottiche, con chiusura a chiave

Sono disponibili 5 pannelli per fibre ottiche per i diversi tipi di connessioni. In ogni pannello il numero degli slot per l'attestazione dei connettori varia in funzione della variante e della grandezza del pannello.

Pannelli ciechi e frontali

Sistema di alloggiamento 2 HE per set d'installazione LSA

Per set d'installazione LSA, per l'installazione di basi LSA e squadrette di montaggio universali sul profilato di fissaggio 482,6 mm (19").

Pannelli ciechi e frontali

Unità portante, 3 HE per listelli LSA-PLUS, max. 150 CP

Per listelli LSA-Plus, max. 150 CP, per l'alloggiamento di max. 15 listelli LSA-Plus (da 10 CP). È possibile montare in senso orizzontale 3 x 5 listelli LSA-Plus 2/10, serie 2.