- Codice prodotto:
- AX 2580.125
- Esecuzione
- Bocchettone passacavi, grande
- Descrizione prodotto
- I bocchettoni passacavi multi statrato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 4X solo per uso indoor
- Per diametro cavi
- 25 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso/Conf.
- 0,125 kg
- Codice tariffa doganale
- 40082900
- EAN
- 4028177939851
- ETIM 8
- EC000441
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
-
SZ Inserto di Tenuta, per Ingresso connettori, Modulare, Grandi, per Diametro Cavi 25 mm