Ingresso cavi

Introduzione e raccolta cavi

Per la raccolta dei cavi, sono disponibili varie opzioni utilizzabili sia nell'armadio che nello zoccolo. Grazie al posizionamento della raccolta dei cavi nell'area dello zoccolo, nell'armadio rimane maggior spazio di montaggio, che di solito viene perso a causa del mantenimento dei raggi di curvatura. Sistemi di instradamento dei cavi, come le canaline passacavi e i guidacavi da 19", consentono di realizzare una gestione organizzata dei cavi nell'armadio.

Introduzione e raccolta cavi

Modulo passaggio cavi per attacco braccio portante Ø 130 mm

Per creare un ingresso cavi a tenuta si utilizza la dima di foratura per attacco del braccio portante con Ø 130 mm. Il modulo può essere applicato anche in un secondo tempo, quando i cavi sono già stati introdotti. Il modulo...

Introduzione e raccolta cavi

TX Colo cable route

Cable route for Rittal TX colocation racks. For vertical cable routing and strain relief, with integral multi-functional holes.

Introduzione e raccolta cavi

Raccordi graduati Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm

Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.

Introduzione e raccolta cavi

Listello a spazzola, ad alta tenuta

Listello a spazzola speciale per la creazione di passaggi di linee e fasci di cavi il più possibile a tenuta.

Introduzione e raccolta cavi

Paraspigoli

Guarnizione impiegata per coprire le feritoie a spigoli vivi, protegge da eventuali infortuni e impedisce il danneggiamento dei cavi introdotti, con possibilità di taglio a misura.

Introduzione e raccolta cavi

Ingresso connettori

Per cavi precablati, dotati di connettori. Utilizzabile con pannelli di spessore fino a 4 mm. Utilizzando le fascette di montaggio rapido è possibile attenuare la trazione nei cavi preconfezionati.

Introduzione e raccolta cavi

Kit spazzole per TX CableNet

Le aperture per guida cavi sulla lamiera del tetto possono essere nascoste innestando semplicemente il gruppo spazzole per un piacevole effetto estetico.

Introduzione e raccolta cavi

Ingresso connettori per feritoie per connettori (24 poli)

Per allacciare 2 cavi pre-cablati senza smontare il connettore e il cavo.

Introduzione e raccolta cavi

Listello a spazzola

Le aperture per il passaggio dei cavi, ricavate in qualsiasi punto della parete laterale, parete posteriore, porte, lamiera del tetto e del fondo.

Introduzione e raccolta cavi

Guaina passacavi

Utilizzati per rendere sicuro il passaggio dei cavi dall'armadio o dalla piastra di montaggio alla porta.

Introduzione e raccolta cavi

Guide Kombi per VX, VX IT, TX CableNet

Abbinamento di profilati a C per il fissaggio dei cavi tramite fascette reggicavi e di una guida passacavi dentellata per la raccolta dei cavi. I cavi possono essere fissati opzionalmente alla guida Kombi con fascette serracavi, fascette a velcro...

Introduzione e raccolta cavi

Supporti per guaine

Per guaina, è possibile applicare le fascette disponibili in commercio, consentendo il fissaggio dei cavi all’ingresso/uscita dalla guaina.

Introduzione e raccolta cavi

Fascette serracavi

Per il fissaggio dei cavi al profilato dell'armadio o agli elementi dei sistemi di montaggio. Il fissaggio è a pressione nel sistema di foratura a sezione circolare.

Introduzione e raccolta cavi

Fascette reggicavi per guide di fissaggio cavi

Utilizzate per fissare i cavi alle guide.

Introduzione e raccolta cavi

Adattatore della lunghezza in eccesso dei cavi

Viene fissato nella parte posteriore dell’armadio o lateralmente negli armadi di rete.

Introduzione e raccolta cavi

Guida di fissaggio cavi Profilo a C per piastre di montaggio per VX, TS, VX SE, TP

Utili per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Le guide sono disponibili in diverse larghezze, a seconda della larghezza della piastra di montaggio. Le squadrette di fissaggio fornite a corredo consentono tre diverse...

Introduzione e raccolta cavi

Staffa raccoglicavi

Da installare nei contenitori di comando con attacco braccio portante Ø 130 mm o 120 x 65 mm, fissaggio dei cavi a scelta tramite fascette reggicavi o fascette serracavi.

Introduzione e raccolta cavi

Supporti per fascette serracavi con chiusura a velcro

Per il fissaggio semplice e rapido dei cavi.

Introduzione e raccolta cavi

Copertura isolante per vite a testa sporgente

Per isolare le teste delle viti, ad es. all'interno della canalina passacavi.

Introduzione e raccolta cavi

Fascetta reggicavi per profili a C, guide Combi

Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.

Introduzione e raccolta cavi

Supporto per canaline passacavi sopra tetto per VX, VX IT

Il sistema di supporto regolabile in profondità consente il fissaggio dei supporti per canaline passacavi più comuni. Viene montato su tutti gli armadi di rete con profondità 800 – 1200 mm con fissaggio a vite esterno alla...

Introduzione e raccolta cavi

Guida di supporto fissaggio cavi, regolabile in profondità per armadi TS, TE

Per TS e telaio di montaggio 19", consente di adattare in modo flessibile la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra i due telai di montaggio da 19".

Introduzione e raccolta cavi

Gestione cavi, verticale per TS 8

Panello guidacavi da fissare i telaio del tetto e del fondo di un rack con altezza 2000 mm. Il pannello può essere installato a scelta nel piano di fissaggio interno o esterno. La larghezza del pannello è di 200 mm.

Introduzione e raccolta cavi

Squadrette di fissaggio per guida Kombi

Per il fissaggio variabile delle guide Kombi tra due chassis all'interno dell'armadio.

Introduzione e raccolta cavi

Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, PC, sistema zoccolo VX

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Introduzione e raccolta cavi

Staffe guidacavi

Per un ingresso cavi flessibile e compatibile con il sistemadel profilato portante da 482,6 mm (19").

Introduzione e raccolta cavi

Guide Kombi per 482,6 mm (19")

Introduzione e raccolta cavi

Guidacavi con fissaggio "snap-in"

Per il montaggio rapido senza attrezzi, disponibile in due versioni: a scatto e a torsione.

Introduzione e raccolta cavi

Fissaggio cavi con velcro con retro adesivo

Utilizzo in: armadi server e di rete, contenitori da parete, piastra di montaggio e lamiere di fondo.

Introduzione e raccolta cavi

Canalina passacavi

Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.

Introduzione e raccolta cavi

Set inserimento cavi per porte per VX, VX IT

Per il passaggio ottimale dei cavi sul lato interno delle porte degli armadi VX quando si utilizza una maniglia CMC III.

Introduzione e raccolta cavi

Guida di fissaggio cavi per TS, TS IT

Per il fissaggio di cavi con fascette serracavi o fascetta con velcro. Le guide vengono agganciate al profilato del telaio e, se necessario, ulteriormente fissate con una vite.

Introduzione e raccolta cavi

Canalina passacavi per profilato TS

Da applicare sul profilato verticale dell'armadio, su due profilati di armadi in batteria nella zona di giunzione.

Introduzione e raccolta cavi

Curva guidacavi

Per guidare in modo sistematico i cavi mantenendone il minimo raggio di curvatura, oltre ad accogliere i cavi in eccesso e i cavi di riserva, gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o abbinati tra loro.

Introduzione e raccolta cavi

Guida di fissaggio cavi, regolabile in profondità per VX IT, TE

Per VX IT e TE. Consente di adattare con grande flessibilità la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra due piani di montaggio da 19".

Introduzione e raccolta cavi

Guidacavi per TX CableNet

Per la parte posteriore, il fissaggio laterale del guidacavi al telaio di montaggio dei rack TX, consente la gestione verticale del cablaggio indipendentemente dal telaio dell'armadio.

Introduzione e raccolta cavi

Passacavi a gabbia per TX CableNet

Per il cablaggio ordinato dei cavi nelle applicazioni di rete.

Introduzione e raccolta cavi

Kit spazzole Per canalina passacavi VX IT

Le aperture per il passaggio dei cavi, ricavate in qualsiasi punto della parete laterale, parete posteriore, porte, lamiera del tetto e del fondo.

Introduzione e raccolta cavi

Fascetta

La fascetta con velcro consente di sciogliere senza alcun problema i fasci di cavi e di aggiungere o rimuovere i singoli cavi, ideale per cavi di trasmissione dati (fibre ottiche/rame).

Introduzione e raccolta cavi

Elementi di fissaggio cavi

Per il fissaggio professionale e sicuro di cavi e guaine, la modularità di questi accessori consente di affiancare, utilizzando solo 2 viti, più elementi di fissaggio anche di dimensioni diverse.

Introduzione e raccolta cavi

Staffe di smistamento cavi

Per l'alloggiamento di grandi quantità di cavi, per il fissaggio laterale dei cavi ai profilati da 482,6 mm (19) e ai profilati di montaggio negli armadi di rete con larghezza 800 mm.

Introduzione e raccolta cavi

Rivetti in alluminio

Per il montaggio sicuro delle canaline portacavi e per il fissaggio delle guide portanti e dei profilati di montaggio.

Introduzione e raccolta cavi

Canalina passacavi per VX IT, TX CableNet, Data Rack

Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.

Introduzione e raccolta cavi

Velcro per fissaggio cavi

Per una gestione ordinata dei cavi, protegge la guaina dei cavi, è facile da aprire e riutilizzabile, da tagliare secondo le necessità.

Introduzione e raccolta cavi

Staffe guidacavi per fibre ottiche

Per la posa di cavi di ripartizione in fibra ottica o cavi jumper. L'accessorio in gomma trattiene i cavi in fibra ottica con diametro 4,5 mm.

Introduzione e raccolta cavi

Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per TS, PC, pulpiti universali TP, zoccoli TS

Per TS, PC, pulpiti universali TP, zoccoli, per limitare la trazione dei cavi all'ingresso.

Introduzione e raccolta cavi

Guidacavi per VX, VX IT

Per raccolta e inserimento cavi per applicazioni di rete e server.

Introduzione e raccolta cavi

Portacavi, fissaggio 19"

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio 19", raccordo a pettine.

Introduzione e raccolta cavi

Pannello con canalina passacavi 482,6 mm (19")

Per l'alloggiamento dei cavi di ripartizione.

Introduzione e raccolta cavi

Fondo per cavi, 2 HE

Per l’alloggiamento dei cavi a fibre ottiche e in rame, le fibre che partono dal patch-panel vengono posate sul fondo attraverso i passaggi e possono essere ripartite lateralmente.

Introduzione e raccolta cavi

Pannello passacavi con staffe in acciaio

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.

Introduzione e raccolta cavi

Portacavi per impieghi universali

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio allround per impieghi universali, raccordo a pettine.

Introduzione e raccolta cavi

Guidacavi tra i profili 19" Profili a C

Da fissare in mezzo a tutti i piani da 482,6 mm (19") .

Introduzione e raccolta cavi

Pannello passacavi con traversini portacavi for horizontal cable management

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di traversini portacavi. L’apertura del singolo traversino consente di modificare e ampliare il cablaggio con facilità.

Introduzione e raccolta cavi

Cassetto 19" per sistemare le lunghezze dei cavi in eccesso

Cassetto da 1 HE per accogliere le lunghezze in eccesso dei cavi in modo ordinato, compatto e sicuro all’interno dei piani da 19". Installazione tra i due piani da 19", indipendente dalla tipologia di armadio.

Introduzione e raccolta cavi

Pannello passacavi con staffa in plastica

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.

Introduzione e raccolta cavi

Pannello passacavi per fibre ottiche 1 HE 482,6 mm (19")

Le 4 guide di smistamento 1 HE integrate nel frontale del pannello rendono possibile uno smistamento ottimale di max. 48 fibre.

Introduzione e raccolta cavi

Fondo per cavi, regolabile in profondità per VX IT, TE 8000

Per proteggere il passaggio dei cavi tra l'area di montaggio anteriore e posteriore.

Introduzione e raccolta cavi

Pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola 482,6 mm (19")

Con apertura 390 x 40 mm (2 HE) oppure 390 x 20 mm (1 HE) con inserto a spazzola. Possibilità d’installazione delle staffe per fissaggio cavi.

Introduzione e raccolta cavi

Pannello passacavi con coperchio frontale

La parte superiore del vano passacavi è dotata di feritoie per il passaggio dei cavi, la parte anteriore è dotata di un coperchio e di chiusure rapide che consentono un accesso ottimale ai cavi, nella parte posteriore i cavi possono essere...

Introduzione e raccolta cavi

Pannello per il passaggio dei cavi, 2 HE

Per l'alloggiamento dei cavi a fibre ottiche e in rame.

Introduzione e raccolta cavi

Canalina passacavi, orizzontale 482,6 mm (19")

Consente di realizzare in modo semplice un passaggio nascosto dei cavi (anche numerosi) verso i componenti installati all’interno del piano di montaggio da 19˝. Per facilitare le operazioni di cablaggio tutta la flangia frontale è...

Introduzione e raccolta cavi

Mensole reggicavi per VX IT

Per sistema di gestione dei cavi riferibile a ciascuna unità di altezza HE.

Introduzione e raccolta cavi

Ingresso cavi precablati per piani di montaggio IW

Adatto per fori con Ø 60 mm. Per introdurre i cavi dotati di connettori precablati è sufficiente ruotare il tappo girevole.