Ripiani porta-apparecchi Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio. Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio Installati negli armadi con larghezza 600 e 800 mm Per fissaggio a telaio, da installare negli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19"), larghezza armadio: 600 e 800 mm, capacità di carico: 50 kg / 100 kg. Leggi di più Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per TS, VX SE, PC, IW, predisposti per kit di ventilazione supplementare Applicabile direttamente sul profilo verticale dell'armadio. Il ripiano viene agganciato e fissato alle 4 viti premontate. Leggi di più Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio Ripiano porta-apparecchi, estraibile per TS, VX SE, PC, IW Applicabile direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS, larghezza dell'armadio. Leggi di più Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio Compartimentazione del cassetto estraibile Per armadi della serie IW, PC. Leggi di più