Sistemi di profilati Squadrette e angolari di montaggio Per il fissaggio universale su tutti gli armadi e i componenti di allestimento muniti di reticolo con passo di 25 mm. Squadrette e angolari di montaggio Piastrina di montaggio Le piastrine di montaggio possono essere utilizzate per modificare la struttura interna dell'armadio. Leggi di più Squadrette e angolari di montaggio Piastrina di montaggio con profilato portante integrato Avvitabile con guida din integrata per il montaggio a innesto di componenti come il regolatore di velocità, il termostato o l'igrostato. Leggi di più Squadrette e angolari di montaggio Angolare di montaggio Avvitabile su tutti gli armadi e i componenti di allestimento muniti di reticolo con passo di 25 mm. Leggi di più Squadrette e angolari di montaggio Angolare di montaggio per allestimento interno Per l'installazione del chassis e delle sbarrette trasversali di montaggio in orizzontale e verticale. Comfort-Panel con profondità minima d'installazione 74 mm oppure Optipanel con profondità minima d'installazione 100 mm. Con la... Leggi di più