- Codice prodotto:
- SV 9672.346
- Descrizione prodotto
- Come chiusura inferiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177697539
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
-
SV Pannello frontale, per TS, inferiore, LarghxAlt.: 600x300 mm, grado di protezione IP 54