Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
- Codice prodotto:
- TS 9672.141
- Descrizione prodotto
- Per armadi TS in sostituzione della porta o della parete posteriore. Le porte parziali possono essere combinate tra loro secondo le esigenze d'installazione. Sia nella parte superiore che in quella inferiore è necessario applicare una flangia di chiusura. A scelta battuta della porta a destra o a sinistra. Per le porte senza vetro d'ispezione (altezza 600 - 1000 mm) è possibile l'installazione del telaio di montaggio SZ 2305.000. Inserto a doppio pettine di serie, sostituibile con inserti di chiusura esecuzione F, e a partire dall'altezza di 600 mm, con maniglia Comfort.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Traversa di separazione
Cerniere
Elementi di chiusura
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 150 mm - Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 per armadio completato
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177697584
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
- SV Porta parziale, LarghxAlt.: 400x150 mm, per TS