- Codice prodotto:
- FT 2784.000
- Esecuzione
- metrico
- Descrizione prodotto
- Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
- Materiale
- Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco
Vetro: vetro acrilico, fumé
- Parti incluse nella fornitura
- Cerniere e materiale di fissaggio inclusi.
Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Dimensioni
- Larghezza: 400 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 47,5 mm
- Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 360 mm
Altezza finestra d'ispezione: 179,5 mm
- Profondità montaggio componenti (max)
- 43 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177032279
- ETIM 8
- EC002527
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Descrizione prodotto
-
FT Finestra Protezione 400X200