- Codice prodotto:
- FT 2735.510
- Esecuzione
- Profilato da 30
- Descrizione prodotto
- Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco e lastre in vetro di sicurezza.
- Superficie
- Telaio di base: verniciatura a polvere RAL 7035
Profilo cerniera e chiusura: anodizzato, naturale
- Value base frame
- Caratteristiche del vetro di sicurezza: elevata resistenza ai prodotti solventi e alle abrasioni, antistatico, pericolo di infortunio ridotto in caso di rottura.
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm)
- Cerniera con angolo di apertura a 180°.
- Value base frame
- Facilmente avvitabile alla porta grazie alle dimensioni compatibili (il telaio di rinforzo della porta è utilizzabile come sagoma per le forature)
- Regolabile in altezza.
- Rende stabile l'apertura della porta.
- Ricopre gli angoli di intersezione.
- Nessun accumulo di polvere sulla guarnizione, fissaggio ottimizzato del vetro, polveri e liquidi non possono depositarsi dietro la finestra all'apertura della porta.
- Profilato del telaio disponibile nelle altezze 30 mm e 60 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54
- Nota
- Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm)
- Non adatto all'installazione outdoor
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 500 mm
Altezza: 370 mm
Profondità: 47 mm
- Superficie visibile
- Larghezza finestra d'ispezione: 363 mm
Altezza finestra d'ispezione: 298 mm
- Profondità montaggio componenti (max)
- 33 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 76101000
- EAN
- 4028177476295
- ETIM 8
- EC002527
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Descrizione prodotto
-
FT Finestra per VX, TS, VX SE, profilo da 30, LAP: 500x370x47 mm, per L: 600 mm