- Codice prodotto:
- SZ 2418.000
- Descrizione prodotto
- Viene montato sulla porta degli armadi quale protezione in caso di contatto accidentale di apparecchi elettrici sotto tensione, quando l'interruttore principale è inserito.
- Funzionamento
- Blocco della porta con interruttore principale inserito
- Consenso all'inserzione della rete (tensione) solo a porta chiusa
- Controllo del magnete di blocco tramite un contatto di chiusura supplementare.
- Parti incluse nella fornitura
- Blocco
Dispositivo di azionamento
Squadrette di fissaggio
Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Negli armadi a doppia anta è necessario l'interruttore di posizione della porta, la porta sinistra deve riportare la scritta "Porta chiusa"
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
Tipo di contenitore: VX SE
Tipo di contenitore: TS
Tipo di contenitore: AX
- Potenza nominale assorbita Pel
- in CC: 8 W
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (DC)
- Tensione nominale di isolamento
- 400 V AC
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 4000 V AC
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,74 kg
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 8
- EC002626
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrizione prodotto
-
SZ Blocco Sicurezza Porta 24V