Porta in lamiera d'acciaio a due battenti verticali per VX IT

Codice prodotto: DK 5301.438

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Codice prodotto:
DK 5301.438
Descrizione prodotto
Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con vetro d'ispezione e chiusura ad aste su 4 punti. La versione a due battenti ottimizza la collocazione degli armadi nel locale e allo stesso tempo riduce la distanza tra gli armadi installati in batteria.
Materiale
Telaio: Lamiera d’acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie
Verniciatura a polvere
Colore
Telaio: RAL 7035
Maniglia Comfort VX, cerniere: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
4 cerniere a 180°, montate su ogni metà porta
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
Nota
Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone
Angolo di apertura della porta max. 160° con armadi in batteria
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 55
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.200 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
35 kg
Peso lordo
36,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
137,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177955042
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrizione prodotto
Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm
Documentazione
Info sheet