Porte/chiusure

Varianti delle porte

Le porte d'ispezione e le porte aerate consentono un controllo visivo rapido dei componenti installati all'interno dell'armadio. Le porte in lamiera d'acciaio possono essere installate al posto della parete posteriore, consentendo un accesso frontale e posteriore all'allestimento interno.

Varianti delle porte

Portina interna per armadi compatti AX

Per una protezione sicura degli accessi. Separa l'area comandi dall'hardware.

Varianti delle porte

Portina interna per armadi AX Plastic

Per una protezione sicura degli accessi. Separa l'area comandi dall'hardware.

Varianti delle porte

Porta trasparente per VX

In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.

Varianti delle porte

Elementi di chiusura per VX

Per il montaggio in un secondo tempo di una porta trasparente o in lamiera d'acciaio in sostituzione di una parete posteriore.

Varianti delle porte

Porta battente per VX

Quando, ad esempio, per rispettare i passaggi di servizio possono essere utilizzate due porte da 400 mm ciascuna anziché una porta da 800 mm. Anche in sostituzione di una parete posteriore larga 800 mm.

Varianti delle porte

Porte per VX IT per Automatic Door Opening (ADO)

Porte d'ispezione VX IT, con deflettori di ventilazione per l'apertura automatica in caso di allarme

Varianti delle porte

Porta trasparente in alluminio, porta posteriore cieca per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio a due battenti verticali per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, chiusa per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.

Varianti delle porte

Porta aerata con cornice in lamiera di alluminio e acciaio per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, aerata per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.

Varianti delle porte

Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, aerata per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.

Varianti delle porte

OCP door set for OCP ORV3 rack

Includes comfort handle with lock and push-button insert for enhanced access protection.

Varianti delle porte

Porte per TS e TS IT

Varianti delle porte per armadi TS 8.

Varianti delle porte

Set inserimento cavi per porte per VX, VX IT

Per il passaggio ottimale dei cavi sul lato interno delle porte degli armadi VX quando si utilizza una maniglia CMC III.

Varianti delle porte

Sicurezza di trasporto per porta VX

Per stabilizzare la porta durante il trasporto da un carico aggiuntivo di 15 kg.

Varianti delle porte

Traversa di protezione

Utilizzata come alternativa alla porta (ad es. nei locali di distribuzione chiusi). Impedisce di cadere nel telaio aperto dell'armadio.