Fissaggio a palo per contenitori a parete AX, KX, AX plastica, AX IT, CS

Codice prodotto: AX 2584.100

Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.

Codice prodotto:
AX 2584.100
Descrizione prodotto
Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.
Dati tecnici
Per diametro del palo: Ø da 40 fino a 170 mm
Per dimensioni del palo: ◻ da 50 fino a 150 mm
Materiale
Guida di supporto: lamiera d'acciaio
Fascetta a collare: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Guida di supporto: zincata
Parti incluse nella fornitura
2 guide di supporto, lunghezza 600 mm
4 morsetti
2 fascette a collare
4 angolari di serraggio
4 viti autofilettanti M10 per il fissaggio all'armadio
Nota
Adatto solo per armadi di larghezza fino a 600 mm.
Adatti per
Tipo di contenitore: Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Confezione
2 pz.
Peso/Conf.
1,92 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177940598
ETIM 8
EC002620
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
AX Fissaggio a Palo
Approvazioni
UL + C-UL - FTTA
Documentazione
Istruzioni
Load brochure