- Codice prodotto:
- TS 3313.100
- Descrizione prodotto
- Per la posa, il fissaggio e la conservazione dei cavi o come contenitore vuoto con un numero dispari di unità Liquid Cooling Package (LCP).
- Vantaggi
- Alloggiamento ottimale dei cavi in eccesso e gestione di un sistema di cablaggio strutturato
- Applicazioni tipiche
- Utilizzato come comparto di risalita cavi tra armadi server e di rete completamente allestiti
- Come contenitore vuoto per compensare il carico simmetrico nelle compartimentazioni corridoio caldo/freddo con un numero dispari di LCP installati in due batterie di armadi
- Come contenitore di installazioni LCP (retrofitting)
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Alluminio
- Superficie
- Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
- General colour
- RAL 7035
- Colore
- Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Telaio dell'armadio con porta anteriore e posteriore
Porta anteriore in alluminio, cieca, con flangia con elementi decorativi, cerniere 180°
Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cieca, cerniere a 180°
Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E
2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola
3 sistemi a chassis TS montati a sinistra e a destra
Guarnizione di accoppiamento
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.000 mm
- Nota
- Per il posizionamento all'inizio/alla fine di una fila di armadi montati in batteria è necessaria una parete laterale
- Materiale di base
- Alluminio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 92 kg
- EAN
- 4028177708013
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
Comparto di risalita cavi TS, LxAxP 300 x 2000 x 1000 mm