Per fissaggio a telaio, da installare negli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19"), larghezza armadio: 600 e 800 mm, capacità di carico: 50 kg / 100 kg.
Per equipaggiare i ripiani già fissati in modo tale da realizzare la variante estraibile. In questo caso si sostituiscono i perni di fissaggio oppure le guide di fissaggio (esecuzione per carichi pesanti) con le guide telescopiche.