Ingresso cavi

Guidacavi 19"

Sia che si tratti di un armadio per patch panel, un ripartitore di piano con un livello di fissaggio a 19" o un armadio server con due livelli a 19" la varietà degli accessori di gamma soddisfa tutti i requisiti per la gestione dei cavi ai lati, sul fronte o sul retro del livello a 19".

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te

Guidacavi 19"

Guida di fissaggio cavi, regolabile in profondità per VX IT, TE

Per VX IT e TE. Consente di adattare con grande flessibilità la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra due piani di montaggio da 19".

Guidacavi 19"

Curva guidacavi

Per guidare in modo sistematico i cavi mantenendone il minimo raggio di curvatura, oltre ad accogliere i cavi in eccesso e i cavi di riserva, gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o abbinati tra loro.

Guidacavi 19"

Staffe guidacavi

Per un ingresso cavi flessibile e compatibile con il sistemadel profilato portante da 482,6 mm (19").

Guidacavi 19"

Staffe di smistamento cavi

Per l'alloggiamento di grandi quantità di cavi, per il fissaggio laterale dei cavi ai profilati da 482,6 mm (19) e ai profilati di montaggio negli armadi di rete con larghezza 800 mm.

Guidacavi 19"

Pannello passacavi per fibre ottiche 1 HE 482,6 mm (19")

Le 4 guide di smistamento 1 HE integrate nel frontale del pannello rendono possibile uno smistamento ottimale di max. 48 fibre.

Guidacavi 19"

Portacavi, fissaggio 19"

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio 19", raccordo a pettine.

Guidacavi 19"

Portacavi per impieghi universali

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio allround per impieghi universali, raccordo a pettine.

Guidacavi 19"

Canalina passacavi per VX IT, TX CableNet, Data Rack

Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.

Guidacavi 19"

Mensole reggicavi per VX IT

Per sistema di gestione dei cavi riferibile a ciascuna unità di altezza HE.

Guidacavi 19"

Pannello passacavi con staffa in plastica

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.

Guidacavi 19"

Pannello passacavi con staffe in acciaio

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.

Guidacavi 19"

Pannello passacavi con traversini portacavi

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di traversini portacavi. L’apertura del singolo traversino consente di modificare e ampliare il cablaggio con facilità.

Guidacavi 19"

Pannello passacavi con coperchio frontale

La parte superiore del vano passacavi è dotata di feritoie per il passaggio dei cavi, la parte anteriore è dotata di un coperchio e di chiusure rapide che consentono un accesso ottimale ai cavi, nella parte posteriore i cavi possono essere...

Guidacavi 19"

Pannello con canalina passacavi 482,6 mm (19")

Per l'alloggiamento dei cavi di ripartizione.

Guidacavi 19"

Fondo per cavi, regolabile in profondità per VX IT, TE 8000

Per proteggere il passaggio dei cavi tra l'area di montaggio anteriore e posteriore.

Guidacavi 19"

Pannello per l'introduzione dei cavi con listello a spazzola 482,6 mm (19")

Con apertura 390 x 40 mm (2 HE) oppure 390 x 20 mm (1 HE) con inserto a spazzola. Possibilità d’installazione delle staffe per fissaggio cavi.