- Codice prodotto:
- SV 3585.005
- Materiale
- Rame elettrolitico F30
- Lunghezza
- 2.400 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Norme
- DIN EN 13 601
- Sezione
- 20 mm x 10 mm
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 14,4 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 4,29
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177684577
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV 3 Sbarre In Rame 20X10X2400 mm