VX25 Ri4Power Sistemi di sbarre 100-185 mm Sistemi di sbarre 100-185 mm Supporti per sbarre Per sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Leggi di più Sistemi di sbarre 100-185 mm Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Lunghezza: 2400 mm/sbarra. Leggi di più Sistemi di sbarre 100-185 mm Distanziali per la riduzione della larghezza della sbarra Per ridurre la larghezza della sbarra in passi da 10 mm. Leggi di più Sistemi di sbarre 100-185 mm Elementi ad innesto per adattare il supporto alle dimensioni delle sbarre Per l'adattamento delle dimensioni delle sbarre da 30 x 10 a 60 x 10 in passi da 10 mm. Leggi di più Sistemi di sbarre 100-185 mm Sistemi di connessione Leggi di più Sistemi di sbarre 100-185 mm Protezione dai contatti diretti Leggi di più