- Codice prodotto:
- SV 9683.504
- Descrizione prodotto
- Per coprire i divisori con passaggio sbarre/cavi.
- Materiale
- ABS
- Colore
- Similare RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 250 mm
Altezza: 251 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,608 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177937734
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
- SV Flangia in ABS per segregazione orizzontale per VX (L: 400 mm)
Flangia in plastica per segregazione orizzontale
Codice prodotto: SV 9683.504
Per coprire i divisori con passaggio sbarre/cavi.