- Codice prodotto:
- SV 9659.360
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento di sistemi di connessioni cavi.
- Materiale
- Rame elettrolitico
- Sezione
- 2.323 mm²
- Lunghezza
- 2.400 mm
- Nota
- Possibilità di tagliare a misura in base alle esigenze
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 246,32 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 49,61
- Codice tariffa doganale
- 74071000
- EAN
- 4028177401792
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrizione prodotto
- SV Sbarra Maxi-PLS 60, L: 2400 mm, 4 pezzi, 60x60 mm, sezione: 2323 mm²