- Codice prodotto:
- DK 7979.112
- Descrizione prodotto
- Distribuzione dell'alimentazione di base compatta. Grazie alla PDU basic, è possibile dotare qualsiasi rack IT di un sistema professionale di distribuzione della corrente in modo semplice. A seconda della versione PDU, è possibile il montaggio orizzontale nel piano da 19" o il montaggio verticale (anche nello spazio zero U).
- Vantaggi
- In caso di montaggio verticale, le PDU possono essere installate a Zero-U negli armadi VX IT o armadi rack TS IT di Rittal
- Marcature colorate di fasi e fusibili (L1=rosa, L2=nero, L3=bianco)
- Set di installazione senza attrezzi per VX IT
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso anodizzato
Prese: plastica
- Parti incluse nella fornitura
- Sistema di bloccaggio per connettori IEC C14, C20
Materiale di fissaggio
- Opzioni
- Protezione da sovratensione tipo 3 con scaricatori sostituibili a caldo, con monitoraggio dello stato, integrabili nel contenitore PDU
Possibili altri colori di contenitori
- Dimensioni
- Larghezza: 44 mm
Profondità: 70 mm
Lunghezza: 845 mm
- Numero di prese e tipi
- 16 x C13 / 2 x C19
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V (AC)
- Corrente nominale (max.)
- 32 A
- Potenza nominale assorbita
- 7,4 kW
- Alimentatori
- Quantità: 1
Fasi per alimentazione: 1~
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Connessione elettrica
- CEE
- Direttive
- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Norme
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Range temperatura di esercizio
- 5 °C...50 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...95 %
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...70 °C
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Telaio VX IT: ≥ 1.200 mm
Tipo di contenitore: VX IT profilati portanti 19": ≥ 1.200 mm
Tipo di contenitore: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,52 kg
- Peso lordo
- 3,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177947412
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
PDU Basic 230V/1/32A 16xC13 e 2xC19