Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Display esterno REM RD 96 per analizzatore di rete REM 801

Per la configurazione e la visualizzazione dei parametri e dei valori misurati dell'analizzatore di rete REM 801 e dei suoi moduli di espansione.

Energy meter accessories

Modulo di collegamento REM 800-CON

Per il collegamento di punti di misurazione remoti.

Energy meter accessories

Modulo misurazione di corrente

Per espandere l'analizzatore di rete modulare REM 801 fino a 92 canali di misurazione della corrente o per collegare componenti di sistema remoti, ecc.

Energy meter accessories

Modulo di ingresso digitale REM 800-DI 14

Il modulo di espansione ingressi digitali amplia le funzioni di base dell'analizzatore di rete REM 801 offrendo 14 ingressi digitali aggiuntivi.