- Codice prodotto:
- SV 9666.831
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio dei moduli costruttivi ISV in armadi.
- Materiale
- Kit di montaggio: lamiera d'acciaio zincata
Guida di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Protezione dai contatti: lamiera d'acciaio, verniciata
- Parti incluse nella fornitura
- Kit di montaggio
Guide portanti
Protezione dai contatti diretti
Materiale di fissaggio
- Grandezza
- Unità disponibili in larghezza (BE) ogni 250 mm: 2
Unità di altezza (HE) ogni 150 mm: 6
- Adatto per nr. d'ord.
- 1090.000
- Adatti per
- Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.000 mm
Profondità: 250 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,8 kg
- Peso lordo
- 5,98 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177803763
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrizione prodotto
-
SV Set d'installazione (ISV), 2 BE (500 mm), 6 HE (900 mm), per AE (LxAxP: 600 x 1000 x 250 mm)